JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 Pg螺紋和密封用於穿引多個電纜

BN 22213
產品圖片:JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 Pg螺紋和密封用於穿引多個電纜
  1. 產品圖片:JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 Pg螺紋和密封用於穿引多個電纜
  2. 含尺寸的技術圖:JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 Pg螺紋和密封用於穿引多個電纜
Overlay

1

/2
產品圖片:JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 Pg螺紋和密封用於穿引多個電纜
  • 產品圖片:JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 Pg螺紋和密封用於穿引多個電纜
  • 含尺寸的技術圖:JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 Pg螺紋和密封用於穿引多個電纜

JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 Pg螺紋和密封用於穿引多個電纜

BN 22213
品牌
JACOB®
品牌类型
PERFECT
材質
聚醯胺
材料類型
PA 6

描述

產品特點

  • 圓頂型螺帽:PA 6 V-2
  • 橡膠密封件:TPE/TPS
  • 本體:PA 6 V-2
  • 連接螺紋:Pg,參照標準 DIN 40430
  • 密封件用於穿引多個電纜
  • 溫度範圍:-20 °C ... +100 °C
  • 防護等級:IP65,當密封件中的孔徑和電纜直徑相近時

型號

CAD