JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 Pg 螺紋和密封件,用於穿引多個電纜

BN 22245
產品圖片:JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 Pg 螺紋和密封件,用於穿引多個電纜
  1. 產品圖片:JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 Pg 螺紋和密封件,用於穿引多個電纜
  2. 含尺寸的技術圖:JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 Pg 螺紋和密封件,用於穿引多個電纜
Overlay

1

/2
產品圖片:JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 Pg 螺紋和密封件,用於穿引多個電纜
  • 產品圖片:JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 Pg 螺紋和密封件,用於穿引多個電纜
  • 含尺寸的技術圖:JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 Pg 螺紋和密封件,用於穿引多個電纜

JACOB® PERFECT - 電纜固定頭 Pg 螺紋和密封件,用於穿引多個電纜

BN 22245
品牌
JACOB®
品牌类型
PERFECT
材質
黃銅
表面處理
鍍鎳

描述

產品特點

  • 圓頂型螺帽:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • 薄型套件:PA 6 V-2
  • 密封件:TPE/TPS
  • 本體:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • O 形環:丁腈橡膠 NBR
  • 連接螺紋:Pg,參照標準 DIN 40430
  • 密封件用於穿引多個電纜
  • 溫度範圍:-20 °C ... +100 °C
  • 防護等級:IP65,當密封件中的孔徑和電纜直徑相近時

型號

CAD