JACOB® - 螺紋塞頭 Pg螺紋和 O 形環

BN 22187
產品圖片:JACOB® - 螺紋塞頭 Pg螺紋和 O 形環
  1. 產品圖片:JACOB® - 螺紋塞頭 Pg螺紋和 O 形環
  2. 含尺寸的技術圖:JACOB® - 螺紋塞頭 Pg螺紋和 O 形環
Overlay

1

/2
產品圖片:JACOB® - 螺紋塞頭 Pg螺紋和 O 形環
  • 產品圖片:JACOB® - 螺紋塞頭 Pg螺紋和 O 形環
  • 含尺寸的技術圖:JACOB® - 螺紋塞頭 Pg螺紋和 O 形環

JACOB® - 螺紋塞頭 Pg螺紋和 O 形環

BN 22187
品牌
JACOB®
材質
黃銅
表面處理
鍍鎳

描述

產品特點

  • 螺紋塞頭:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • O 形環:丁腈橡膠 NBR
  • 連接螺紋:Pg,參照標準 EN 40430
  • 用於封住不用的螺紋孔或通孔
  • 溫度範圍:-40 °C ... +100 °C
  • 防護等級:IP66 / IP68 - 5 bar

型號

CAD