JACOB® - 滾花減徑接頭 用於將Pg螺紋轉接至Pg螺紋

BN 22191
產品圖片:JACOB® - 滾花減徑接頭 用於將Pg螺紋轉接至Pg螺紋
  1. 產品圖片:JACOB® - 滾花減徑接頭 用於將Pg螺紋轉接至Pg螺紋
  2. 含尺寸的技術圖:JACOB® - 滾花減徑接頭 用於將Pg螺紋轉接至Pg螺紋
Overlay

1

/2
產品圖片:JACOB® - 滾花減徑接頭 用於將Pg螺紋轉接至Pg螺紋
  • 產品圖片:JACOB® - 滾花減徑接頭 用於將Pg螺紋轉接至Pg螺紋
  • 含尺寸的技術圖:JACOB® - 滾花減徑接頭 用於將Pg螺紋轉接至Pg螺紋

JACOB® - 滾花減徑接頭 用於將Pg螺紋轉接至Pg螺紋

BN 22191
品牌
JACOB®
材質
黃銅
表面處理
鍍鎳

描述

產品特點

  • 減徑接頭:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • 連接螺紋:Pg,參照標準 DIN 40430
  • 內螺紋:Pg,參照標準 DIN 40430
  • 轉接頭用於將公制螺紋孔轉為較小的Pg螺紋孔
  • 溫度範圍:-60 °C ... +200 °C
  • 防護等級:取決於與其他組件的組合情況

型號

CAD