JACOB® - 減徑六角接頭, 用於將Pg螺紋轉接至Pg螺紋,帶 O 形環
BN 22192JACOB® - 減徑六角接頭, 用於將Pg螺紋轉接至Pg螺紋,帶 O 形環
BN 22192- 品牌
- JACOB®
- 材質
- 黃銅
- 表面處理
- 鍍鎳
描述
產品特點
- 減徑接頭:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
- O 形環:丁腈橡膠 NBR
- 連接螺紋:Pg,參照標準 DIN 40430
- 內螺紋:Pg,參照標準 DIN 40430
- 轉接頭用於將公制螺紋孔轉為較小的Pg螺紋孔
- 溫度範圍:-40 °C ... +100 °C
- 防護等級:最大 IP68,取決於與其他組件的組合情況
型號
CAD