JACOB® - 擴口徑圓形轉接頭 用於將Pg螺紋轉接至Pg螺紋

BN 22193
產品圖片:JACOB® - 擴口徑圓形轉接頭 用於將Pg螺紋轉接至Pg螺紋
  1. 產品圖片:JACOB® - 擴口徑圓形轉接頭 用於將Pg螺紋轉接至Pg螺紋
  2. 含尺寸的技術圖:JACOB® - 擴口徑圓形轉接頭 用於將Pg螺紋轉接至Pg螺紋
Overlay

1

/2
產品圖片:JACOB® - 擴口徑圓形轉接頭 用於將Pg螺紋轉接至Pg螺紋
  • 產品圖片:JACOB® - 擴口徑圓形轉接頭 用於將Pg螺紋轉接至Pg螺紋
  • 含尺寸的技術圖:JACOB® - 擴口徑圓形轉接頭 用於將Pg螺紋轉接至Pg螺紋

JACOB® - 擴口徑圓形轉接頭 用於將Pg螺紋轉接至Pg螺紋

BN 22193
品牌
JACOB®
材質
黃銅
表面處理
鍍鎳

描述

產品特點

  • 擴徑端:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • 連接螺紋:Pg,參照標準 DIN 40430
  • 內螺紋:Pg,參照標準 DIN 40430
  • 用於將螺紋孔或通孔增大為較大的螺紋尺寸
  • 溫度範圍:-60 °C ... +200 °C
  • 防護等級:取決於與其他組件的組合情況

型號

CAD