JACOB® - 90° 彎頭 Pg內螺紋和外螺紋, 標準型

BN 22203
Overlay

1

/2

JACOB® - 90° 彎頭 Pg內螺紋和外螺紋, 標準型

BN 22203
品牌
JACOB®
材質
鋅壓鑄
型號
標準型

描述

產品特點

  • O 形環:丁腈橡膠 NBR
  • 連接螺紋:Pg,參照標準 DIN 40430
  • 用於空間狹窄的安裝區域
  • 溫度範圍:-20 °C ... +100 °C
  • 防護等級:最大 IP68,取決於與其他組件的組合情況

型號

CAD