JACOB® - 90° 彎頭 Pg內螺紋和外螺紋, 長柄型

BN 22204
產品圖片:JACOB® - 90° 彎頭 Pg內螺紋和外螺紋, 長柄型
  1. 產品圖片:JACOB® - 90° 彎頭 Pg內螺紋和外螺紋, 長柄型
  2. 含尺寸的技術圖:JACOB® - 90° 彎頭 Pg內螺紋和外螺紋, 長柄型
Overlay

1

/2
產品圖片:JACOB® - 90° 彎頭 Pg內螺紋和外螺紋, 長柄型
  • 產品圖片:JACOB® - 90° 彎頭 Pg內螺紋和外螺紋, 長柄型
  • 含尺寸的技術圖:JACOB® - 90° 彎頭 Pg內螺紋和外螺紋, 長柄型

JACOB® - 90° 彎頭 Pg內螺紋和外螺紋, 長柄型

BN 22204
品牌
JACOB®
材質
鋅壓鑄
型號
長柄型

描述

產品特點

  • O 形環:丁腈橡膠 NBR
  • 連接螺紋:Pg,參照標準 DIN 40430
  • 用於空間狹窄的安裝區域
  • 溫度範圍:-20 °C ... +100 °C
  • 防護等級:最大 IP68,取決於與其他組件的組合情況

型號

CAD