JACOB® - 90° 接頭帶防鬆螺帽 Pg內螺紋和外螺紋,

BN 22205
產品圖片:JACOB® - 90° 接頭帶防鬆螺帽 Pg內螺紋和外螺紋,
  1. 產品圖片:JACOB® - 90° 接頭帶防鬆螺帽 Pg內螺紋和外螺紋,
  2. 含尺寸的技術圖:JACOB® - 90° 接頭帶防鬆螺帽 Pg內螺紋和外螺紋,
Overlay

1

/2
產品圖片:JACOB® - 90° 接頭帶防鬆螺帽 Pg內螺紋和外螺紋,
  • 產品圖片:JACOB® - 90° 接頭帶防鬆螺帽 Pg內螺紋和外螺紋,
  • 含尺寸的技術圖:JACOB® - 90° 接頭帶防鬆螺帽 Pg內螺紋和外螺紋,

JACOB® - 90° 接頭帶防鬆螺帽 Pg內螺紋和外螺紋,

BN 22205
品牌
JACOB®
材質
鋅壓鑄

描述

產品特點

  • 防鬆螺帽:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • O 形環:丁腈橡膠 NBR
  • 連接螺紋:Pg,參照標準 DIN 40430
  • 結構尺寸緊湊,用於空間狹窄的安裝區域,使用此防鬆螺帽後可以在任意位置調整
  • 溫度範圍:-20 °C ... +100 °C
  • 防護等級:最大 IP68,取決於與其他組件的組合情況

型號

CAD