JACOB® - 90° 電纜接頭 Pg螺紋和止動螺栓

BN 22206
Overlay

1

/2

JACOB® - 90° 電纜接頭 Pg螺紋和止動螺栓

BN 22206
品牌
JACOB®
材質
鋅壓鑄
表面處理
鍍鎳

描述

產品特點

  • 止動螺栓:黃銅 CuZn39Pb3,鍍鎳
  • 華司:碳鋼,鍍鋅
  • 密封環:SBR/NBR,可裁剪
  • 彎頭:鋅壓鑄
  • O 形環:丁腈橡膠 NBR
  • 連接螺紋:Pg,參照標準 DIN 40430
  • 用於空間狹窄的安裝區域
  • 溫度範圍:-20 °C ... +100 °C
  • 防護等級:IP55

組裝

最大夾緊範圍取決於電纜類型和安裝方式。

型號

CAD