Search
Home
產品展示
功能性元件
電氣產品
電纜固定頭
電纜固定頭 帶Pg-, NPT- 和管螺紋
JACOB®
JACOB® -
撚線套管 Pg螺紋 盲孔型
BN 22228
Overlay
1
/2
Close Overlay
JACOB® -
撚線套管 Pg螺紋 盲孔型
BN 22228
品牌
JACOB®
材質
聚乙烯
材料類型
PE-LLD
顏色
淺灰色 RAL 7035
型號
盲孔型
選擇產品款式
產品規格表(PDF)
描述
產品特點
連接螺紋:Pg,參照標準 DIN 40430
用於沒有特殊要求的安裝區域
溫度範圍:-30 °C ... +90 °C
防護等級:IP54,在按專業要求安裝時
型號
CAD
適用於
BN 22229
JACOB® -
六角螺帽 Pg螺紋
聚醯胺