JACOB® - 螺紋塞頭 Pg螺紋

BN 22233
Overlay

1

/2

JACOB® - 螺紋塞頭 Pg螺紋

BN 22233
品牌
JACOB®
材質
聚醯胺
材料類型
PA 6
顏色
淺灰色 RAL 7035

描述

產品特點

  • 螺紋塞頭:PA 6 GF30
  • 連接螺紋:Pg,參照標準 EN 40430
  • 用於封住不用的螺紋孔或通孔
  • 溫度範圍:-40 °C ... +100 °C
  • 防護等級: IP54. 當使用額外安裝密封環時 IP66 / IP68 是有可能的

型號

CAD