JACOB® - 減徑六角接頭 用於將Pg螺紋轉接至Pg螺紋

BN 22236
Overlay

1

/2

JACOB® - 減徑六角接頭 用於將Pg螺紋轉接至Pg螺紋

BN 22236
品牌
JACOB®
材質
聚醯胺
材料類型
PA 6

描述

產品特點

  • 減徑接頭:PA 6 GF30
  • 外螺紋:Pg,參照標準 DIN 40430
  • 內螺紋:Pg,參照標準 DIN 40430
  • 轉接頭用於將螺紋孔轉為較小的螺紋孔
  • 溫度範圍:-40 °C ... +100 °C
  • 防護等級:取決於與其他組件的組合情況

型號

CAD