JACOB® - 擴口徑六角轉接頭 用於將Pg螺紋轉接至Pg螺紋
BN 22237JACOB® - 擴口徑六角轉接頭 用於將Pg螺紋轉接至Pg螺紋
BN 22237- 品牌
- JACOB®
- 材質
- 聚醯胺
- 材料類型
- PA 6
- 顏色
- 淺灰色 RAL 7035
描述
產品特點
- 擴徑端:聚酰胺 PA 6 GF30
- 外螺紋:Pg,參照標準 DIN 40430
- 內螺紋:Pg,參照標準 DIN 40430
- 用於將螺紋孔或通孔增大為較大的螺紋尺寸
- 溫度範圍:-30 °C ... +100 °C
- 防護等級:取決於與其他組件的組合情況
型號
CAD