JACOB® - 止動螺栓 Pg螺紋

BN 22239
產品圖片:JACOB® - 止動螺栓 Pg螺紋
  1. 產品圖片:JACOB® - 止動螺栓 Pg螺紋
  2. 含尺寸的技術圖:JACOB® - 止動螺栓 Pg螺紋
Overlay

1

/2
產品圖片:JACOB® - 止動螺栓 Pg螺紋
  • 產品圖片:JACOB® - 止動螺栓 Pg螺紋
  • 含尺寸的技術圖:JACOB® - 止動螺栓 Pg螺紋

JACOB® - 止動螺栓 Pg螺紋

BN 22239
品牌
JACOB®
材質
聚醯胺
材料類型
PA 6
顏色
淺灰色 RAL 7035

描述

產品特點

  • 止動螺栓:PA 6 GF30
  • 連接螺紋:Pg,參照標準 DIN 40430
  • 用於與其他組件結合使用
  • 溫度範圍:-30 °C ... +100 °C
  • 防護等級:取決於與其他組件的組合情況

型號

CAD