描述
產品特點
- 圓頂型螺帽:聚酰胺 6 (PA 6 V-2)
- 密封環:氯丁橡膠-丁腈橡膠 CR/NBR
- 接頭本體:PA 6 V-2
- 緊固螺母:聚酰胺 PA 6 GF30
- 密封環:丁腈橡膠-聚四氟乙烯 NBR/PTFE
- 安裝快速方便,無需專用工具,可從側面順利拆裝. 外殼內側沒有鎖緊螺母,有利於用在難以接觸的位置上,可安裝在尺寸符合 EN 62444 標凖的通孔中,無需內螺紋,壁厚為 1-4 mm 時可無段調整,內置夾緊圈,密封範圍和夾緊範圍大
- 溫度範圍:-20 °C ... +100 °C
- 防護等級:IP68