JACOB® PERFECT Fix - 電纜固定頭 無牙,用於小直徑電纜的減徑橡膠密封件,快速安裝

BN 22262
產品圖片:JACOB® PERFECT Fix - 電纜固定頭 無牙,用於小直徑電纜的減徑橡膠密封件,快速安裝
  1. 產品圖片:JACOB® PERFECT Fix - 電纜固定頭 無牙,用於小直徑電纜的減徑橡膠密封件,快速安裝
  2. 含尺寸的技術圖:JACOB® PERFECT Fix - 電纜固定頭 無牙,用於小直徑電纜的減徑橡膠密封件,快速安裝
Overlay

1

/3
產品圖片:JACOB® PERFECT Fix - 電纜固定頭 無牙,用於小直徑電纜的減徑橡膠密封件,快速安裝
  • 產品圖片:JACOB® PERFECT Fix - 電纜固定頭 無牙,用於小直徑電纜的減徑橡膠密封件,快速安裝
  • 含尺寸的技術圖:JACOB® PERFECT Fix - 電纜固定頭 無牙,用於小直徑電纜的減徑橡膠密封件,快速安裝

JACOB® PERFECT Fix - 電纜固定頭 無牙,用於小直徑電纜的減徑橡膠密封件,快速安裝

BN 22262
品牌
JACOB®
品牌类型
PERFECT Fix
材質
聚醯胺
材料類型
PA 6

描述

產品特點

  • 圓頂型螺帽:聚酰胺 PA 6 V-2
  • 密封環/外部件:氯丁橡膠-丁腈橡膠 CR/NBR
  • 密封環/內部件:TPE/TPS
  • 接頭本體:聚酰胺 PA 6 V-2
  • 緊固螺母:聚酰胺 PA 6 GF30
  • 模製密封環:丁腈橡膠-聚四氟乙烯 NBR/PTFE
  • 安裝快速方便,無需專用工具,可從側面順利拆裝. 外殼內側沒有鎖緊螺母,有利於用在難以接觸的位置上,可安裝在尺寸符合 EN 62444 標凖的通孔中,無需內螺紋,壁厚為 1-4 mm 時可無段調整,內置夾緊圈,密封範圍和夾緊範圍大
  • 溫度範圍:-20 °C ... +100 °C
  • 防護等級:IP68

功能原理

型號

CAD