Panduit® - 多重束線帶板 用於束線帶

BN 22334
產品圖片:Panduit® - 多重束線帶板 用於束線帶
  1. 產品圖片:Panduit® - 多重束線帶板 用於束線帶
  2. 含尺寸的技術圖:Panduit® - 多重束線帶板 用於束線帶
Overlay

1

/2
產品圖片:Panduit® - 多重束線帶板 用於束線帶
  • 產品圖片:Panduit® - 多重束線帶板 用於束線帶
  • 含尺寸的技術圖:Panduit® - 多重束線帶板 用於束線帶

Panduit® - 多重束線帶板 用於束線帶

BN 22334
品牌
Panduit®
材質
聚醯胺
材料類型
PA 6.6
顏色
本色
產品應用特性

描述

產品特點

  • 應用區域: 室內
  • 作業溫度範圍: -40 °C ... +85 °C
  • 紫外線穏定性: 差
  • 材料防火等級: UL94V-2
  • 使用在安裝緊密佈置的電線束
  • 薄型設計使捆束靠近安裝表面

其他資訊

UL文件號碼- E136577.

型號