Elematic® - 束線帶 可檢測的

BN 22332
產品圖片:Elematic® - 束線帶 可檢測的
  1. 產品圖片:Elematic® - 束線帶 可檢測的
  2. 含尺寸的技術圖:Elematic® - 束線帶 可檢測的
Overlay

1

/2
產品圖片:Elematic® - 束線帶 可檢測的
  • 產品圖片:Elematic® - 束線帶 可檢測的
  • 含尺寸的技術圖:Elematic® - 束線帶 可檢測的

Elematic® - 束線帶 可檢測的

BN 22332
品牌
Elematic®
材質
聚醯胺
材料類型
PA 6.6
顏色
藍色

描述

產品特點

  • 聚酰胺 6.6 加入氧化鐵
  • 工作溫度範圍: -40 °C ... +85 °C
  • 安裝溫度: -5 °C ... +60 °C
  • 材料防火等級: UL94 HB
  • 不含鹵素

其他資訊

測試標準: CEI EN 62275.

型號

CAD