Panduit® Pan-Ty® - 雙環繞束線帶

BN 20257
產品圖片:Panduit® Pan-Ty® - 雙環繞束線帶
  1. 產品圖片:Panduit® Pan-Ty® - 雙環繞束線帶
  2. 含尺寸的技術圖:Panduit® Pan-Ty® - 雙環繞束線帶
Overlay

1

/3
產品圖片:Panduit® Pan-Ty® - 雙環繞束線帶
  • 產品圖片:Panduit® Pan-Ty® - 雙環繞束線帶
  • 含尺寸的技術圖:Panduit® Pan-Ty® - 雙環繞束線帶

Panduit® Pan-Ty® - 雙環繞束線帶

BN 20257
品牌
Panduit®
品牌类型
Pan-Ty®
材質
聚醯胺
材料類型
PA 6.6
顏色
本色
產品應用特性

描述

產品特點

  • 作業溫度範圍: -60 °C .. +85 °C
  • 紫外線穏定性: 差
  • 材料防火等級: UL94V-2

其他資訊

測試標準: EN 45545-2 HL2 用於 R22, R23 和 R24 的要求. UL文件號碼- E56854.

功能原理

結合的線束直線

型號

CAD