ABB® Ty-Rap® - 束線帶 可鬆開重覆使用 有不銹鋼A4倒鉤片

BN 22828
產品圖片:ABB® Ty-Rap® - 束線帶 可鬆開重覆使用 有不銹鋼A4倒鉤片
  1. 產品圖片:ABB® Ty-Rap® - 束線帶 可鬆開重覆使用 有不銹鋼A4倒鉤片
  2. 含尺寸的技術圖:ABB® Ty-Rap® - 束線帶 可鬆開重覆使用 有不銹鋼A4倒鉤片
Overlay

1

/2
產品圖片:ABB® Ty-Rap® - 束線帶 可鬆開重覆使用 有不銹鋼A4倒鉤片
  • 產品圖片:ABB® Ty-Rap® - 束線帶 可鬆開重覆使用 有不銹鋼A4倒鉤片
  • 含尺寸的技術圖:ABB® Ty-Rap® - 束線帶 可鬆開重覆使用 有不銹鋼A4倒鉤片

ABB® Ty-Rap® - 束線帶 可鬆開重覆使用 有不銹鋼A4倒鉤片

BN 22828
品牌
ABB®
品牌类型
Ty-Rap®
材質
聚醯胺
材料類型
PA 6.6
顏色
本色

描述

產品特點

  • 作業溫度範圍: -40 °C ... +85 °C
  • 紫外線穏定性: 差
  • 材料防火等級: UL94V-2
  • 不含鹵素
  • 不含矽
  • 用於臨時捆綁, 尤其是在控制箱的配線上

型號