Panduit® Pan-Ty® - 螺栓安裝型束線帶 橫截面 標準型
BN 20255Panduit® Pan-Ty® - 螺栓安裝型束線帶 橫截面 標準型
BN 20255- 品牌
- Panduit®
- 品牌类型
- Pan-Ty®
- 材質
- 聚醯胺
- 材料類型
- PA 6.6
- 顏色
- 黑色
- 型號
- 橫截面 標準型
- 產品應用特性

描述
產品特點
- 熱穏定型
- 紫外線穏定性: 中等
- 作業溫度範圍: -60 °C ... +115 °C
- 材料防火等級: UL94V-2
其他資訊
UL文件號碼- E56854.
型號
CAD