ABB® Ty-Rap® Railway - 束線帶 帶倒鉤 不銹鋼 A4, 用於鐵路工業

BN 22330
產品圖片:ABB® Ty-Rap® Railway - 束線帶 帶倒鉤 不銹鋼 A4, 用於鐵路工業
  1. 產品圖片:ABB® Ty-Rap® Railway - 束線帶 帶倒鉤 不銹鋼 A4, 用於鐵路工業
  2. 含尺寸的技術圖:ABB® Ty-Rap® Railway - 束線帶 帶倒鉤 不銹鋼 A4, 用於鐵路工業
Overlay

1

/2
產品圖片:ABB® Ty-Rap® Railway - 束線帶 帶倒鉤 不銹鋼 A4, 用於鐵路工業
  • 產品圖片:ABB® Ty-Rap® Railway - 束線帶 帶倒鉤 不銹鋼 A4, 用於鐵路工業
  • 含尺寸的技術圖:ABB® Ty-Rap® Railway - 束線帶 帶倒鉤 不銹鋼 A4, 用於鐵路工業

ABB® Ty-Rap® Railway - 束線帶 帶倒鉤 不銹鋼 A4, 用於鐵路工業

BN 22330
料號
EN 45545-2
品牌
ABB®
品牌类型
Ty-Rap® Railway
材質
聚醯胺
材料類型
PA 6.6
顏色
本色
產品應用特性

描述

產品特點

  • 作業溫度範圍: -20 °C ... +65 °C
  • UV穏定性:差
  • 材料防火等級: 自熄性 UL94V-0
  • 不含鹵素
  • 不含矽
  • 增強防火保護版本MFR-RW的Ty-Rap®系列己開發用於特殊防火要求的區域
  • 用於鐵路車輛和公共設施

其他資訊

測試標準: NF F 16-101 I3-F1 / EN 45545-2 HL3 用於 R22 和 R23 的要求.

型號

CAD