ABB® Ty-Rap® Railway - 束線帶 帶倒鉤 不銹鋼 A4, 用於鐵路工業

BN 22331
Overlay

1

/2

ABB® Ty-Rap® Railway - 束線帶 帶倒鉤 不銹鋼 A4, 用於鐵路工業

BN 22331
料號
EN 45545-2
品牌
ABB®
品牌类型
Ty-Rap® Railway
材質
聚醯胺
材料類型
PA 6.6
顏色
黑色
產品應用特性

描述

產品特點

  • 用於鐵路車輛和公共設施
  • 耐候型
  • UV穏定性:良好
  • 作業溫度範圍: -60 °C ... +105 °C
  • 材料防火等級: UL94V-2
  • 不含鹵素
  • 不含矽

其他資訊

測試標準: NF F 16-101 I3-F2 / EN 45545-2 HL2 用於 R22 和 R23 的要求 / IEC / EN 62275 版本 2.0.

型號

CAD