Panduit® Dome-Top® Barb Ty - 束線帶 有不銹鋼A4倒鉤片

BN 20407
產品圖片:Panduit® Dome-Top® Barb Ty - 束線帶 有不銹鋼A4倒鉤片
  1. 產品圖片:Panduit® Dome-Top® Barb Ty - 束線帶 有不銹鋼A4倒鉤片
  2. 含尺寸的技術圖:Panduit® Dome-Top® Barb Ty - 束線帶 有不銹鋼A4倒鉤片
Overlay

1

/2
產品圖片:Panduit® Dome-Top® Barb Ty - 束線帶 有不銹鋼A4倒鉤片
  • 產品圖片:Panduit® Dome-Top® Barb Ty - 束線帶 有不銹鋼A4倒鉤片
  • 含尺寸的技術圖:Panduit® Dome-Top® Barb Ty - 束線帶 有不銹鋼A4倒鉤片

Panduit® Dome-Top® Barb Ty - 束線帶 有不銹鋼A4倒鉤片

BN 20407
品牌
Panduit®
品牌类型
Dome-Top® Barb Ty
材質
聚醯胺
材料類型
PA 6.6
顏色
黑色
產品應用特性

描述

產品特點

  • 耐候型
  • 紫外線穏定性: 良好
  • 作業溫度範圍: -60 °C ... +85 °C
  • 材料防火等級: UL94V-2

其他資訊

測試標準: EN 45545-2 HL1 用於 R22, HL2 用於 R23 和 R24 的要求. UL文件號碼- E56854.

型號

CAD