TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP) - 拉帽 小埋頭帶頭下防漏膠 Precote 5, 半六角桿徑, 盲孔型

BN 55622
Overlay

1

/3

TUBTARA® HDKX (HUT/A4KSGUP) - 拉帽 小埋頭帶頭下防漏膠 Precote 5, 半六角桿徑, 盲孔型

BN 55622
頭型
薄型 / 小埋頭帶頭下防漏膠
品牌
TUBTARA®
品牌系列
HDKX (HUT/A4KSGUP)
材質
不鏽鋼
材料種類
A4

描述

產品特點

  • 在製造商測試條件下保證防水IPx7

  • 頭下密封: 丙烯酸酯, 淺藍色

  • 保存期限: 4年 (在30 °C和65 %溼度下)

Technical Information: Download (PDF)

Precote 5 Information: Download (PDF)

其他資訊

耐溫性:

空氣: -50 °C ... +150 °C

水: +100 °C

油, 煞車油: +150 °C

燃料: 環境溫度

乙二醇/水, 50/50: +120 °C

組裝

為了達到IP67的防水密封性, 六角孔需要形成一個半徑. 每個尺寸的半徑可以在"R”下方的不同產品尺寸中找到.

型號

CAD