描述
產品特點
- 在製造商測試條件下保證防水IPx7
- 頭下密封: 丙烯酸酯, 淺藍色
- 保存期限: 4年 (在30°C和65%溼度下)
Technical Information: Download (PDF)
Precote 5 Information: Download (PDF)
其他資訊
耐溫性:
空氣: -50 °C ... +150 °C.
水: +100 °C.
油, 煞車油: +150 °C.
燃料: 環境溫度.
乙二醇/水, 50/50: +120 °C
組裝
為了達到IP67的防水密封性, 六角孔需要形成一個半徑. 每個尺寸的半徑可以在"R”下方的不同產品尺寸中找到.