TUBTARA® HDPX - 拉帽 平頭, 頭底部帶防漏膠 Precote 200, 半六角桿徑, 防水盲孔型

BN 25111
Overlay

1

/2

TUBTARA® HDPX - 拉帽 平頭, 頭底部帶防漏膠 Precote 200, 半六角桿徑, 防水盲孔型

BN 25111
頭型
平頭, 頭底部帶防漏膠
品牌
TUBTARA®
品牌系列
HDPX
材質
不鏽鋼
材料種類
A2

描述

產品特點

  • 在製造商測試條件下保證防水IPx7

  • 頭下密封: 丙烯酸酯, 綠松石

  • 保存期限: 4年 (在30 °C和65 %溼度下)

Technical information: Download (PDF)

Precote 200 information: Download (PDF)

其他資訊

耐溫性:

空氣: -50 °C ... +150 °C

水: +100 °C

油, 煞車油: +150 °C

燃料: 環境溫度

乙二醇/水, 50/50: +120 °C

型號

CAD