mecatraction DE-SV - 管狀電纜接線頭 標準型, 無檢查孔

BN 27724
產品圖片:mecatraction DE-SV - 管狀電纜接線頭 標準型, 無檢查孔
  1. 產品圖片:mecatraction DE-SV - 管狀電纜接線頭 標準型, 無檢查孔
  2. 含尺寸的技術圖:mecatraction DE-SV - 管狀電纜接線頭 標準型, 無檢查孔
Overlay

1

/2
產品圖片:mecatraction DE-SV - 管狀電纜接線頭 標準型, 無檢查孔
  • 產品圖片:mecatraction DE-SV - 管狀電纜接線頭 標準型, 無檢查孔
  • 含尺寸的技術圖:mecatraction DE-SV - 管狀電纜接線頭 標準型, 無檢查孔

mecatraction DE-SV - 管狀電纜接線頭 標準型, 無檢查孔

BN 27724
品牌
mecatraction
品牌类型
DE-SV
材質
表面處理
鍍錫
產品應用特性

描述

產品特點

  • 測試標準:EN 13600
  • 符合IEC 61238-1標準

其他資訊

符測試標準: EN 13600, IEC 61238-1 符.

型號