mecatraction DE-SV90E - 壓接端子 標凖規格,90°彎頭

BN 22482
產品圖片:mecatraction DE-SV90E - 壓接端子 標凖規格,90°彎頭
  1. 產品圖片:mecatraction DE-SV90E - 壓接端子 標凖規格,90°彎頭
  2. 含尺寸的技術圖:mecatraction DE-SV90E - 壓接端子 標凖規格,90°彎頭
Overlay

1

/2
產品圖片:mecatraction DE-SV90E - 壓接端子 標凖規格,90°彎頭
  • 產品圖片:mecatraction DE-SV90E - 壓接端子 標凖規格,90°彎頭
  • 含尺寸的技術圖:mecatraction DE-SV90E - 壓接端子 標凖規格,90°彎頭

mecatraction DE-SV90E - 壓接端子 標凖規格,90°彎頭

BN 22482
品牌
mecatraction
品牌类型
DE-SV90E
材質
表面處理
鍍錫

描述

產品特點

  • 測試標準:EN 13600
  • 符合IEC 61238-1標準

其他資訊

符測試標準: EN 13600.IEC 61238-1 符. 用於DIN 48201規格的銅導線與VDE 0295規格的電銅纜導體.

型號