1
bigHead® M1/B15 - 帶螺柱緊固件 正方形頭 15 x 15 mm
碳鋼, 鍍鋅
bigHead® M1/B20 - 帶螺柱緊固件 圓形頭 Ø 20 mm
bigHead® M1/B23 - 帶螺柱緊固件 圓形頭 Ø 23 mm
bigHead® M1/B30 - 帶螺柱緊固件 圓形頭 Ø 30 mm
bigHead® M1/B38A - 帶螺柱緊固件 八角形圓頭 Ø 38 mm
bigHead® SM1/B15 - 帶螺柱緊固件 正方形頭 15 x 15 mm
不鏽鋼
bigHead® SM1/B20 - 帶螺柱緊固件 圓形頭 Ø 20 mm
bigHead® SM1/B23 - 帶螺柱緊固件 圓形頭 Ø 23 mm
bigHead® SM1/B30 - 帶螺柱緊固件 圓形頭 Ø 30 mm
bigHead® SM1/B32 - 帶螺柱緊固件 正方形頭 32 x 32 mm
bigHead® SM1/B38A - 帶螺柱緊固件 八角形圓頭 Ø 38 mm