歐式端子 有用於多種標準的PP絕緣套 標準型 DIN

BN 22495
Overlay

1

/2

歐式端子 有用於多種標準的PP絕緣套 標準型 DIN

BN 22495
材質
表面處理
鍍錫
型號
標準型 DIN
產品應用特性

描述

產品特點

  • 用於具有較厚絕緣層的電線
  • 聚丙烯插入式漏斗
  • 耐熱性:至+105 °C

其他資訊

UL-文件號碼 E516731.

安全說明

運輸與儲存

UL 認證僅在使用經過認證的手工具處理後才有效.

型號