歐式端子 PP-絕緣套 標準型 DIN

BN 22491
產品圖片:歐式端子 PP-絕緣套 標準型 DIN
  1. 產品圖片:歐式端子 PP-絕緣套 標準型 DIN
  2. 含尺寸的技術圖:歐式端子 PP-絕緣套 標準型 DIN
Overlay

1

/2
產品圖片:歐式端子 PP-絕緣套 標準型 DIN
  • 產品圖片:歐式端子 PP-絕緣套 標準型 DIN
  • 含尺寸的技術圖:歐式端子 PP-絕緣套 標準型 DIN

歐式端子 PP-絕緣套 標準型 DIN

BN 22491
料號
DIN 46228-4
材質
表面處理
鍍錫
型號
標準型 DIN
產品應用特性

描述

產品特點

  • 聚丙烯插入式漏斗
  • 耐熱性:+105 °C 以下

其他資訊

UL-文件號碼 E516731.

安全說明

運輸與儲存

UL 認證僅在使用經過認證的手工具處理後才有效.

型號