POP® RP - 拉釘進料器 用於POP®-鉚接工具 帶心軸吸附系統

BN 25290
產品圖片:POP® RP - 拉釘進料器 用於POP®-鉚接工具 帶心軸吸附系統
  1. 產品圖片:POP® RP - 拉釘進料器 用於POP®-鉚接工具 帶心軸吸附系統
Overlay
產品圖片:POP® RP - 拉釘進料器 用於POP®-鉚接工具 帶心軸吸附系統

POP® RP - 拉釘進料器 用於POP®-鉚接工具 帶心軸吸附系統

BN 25290
品牌
POP®
品牌类型
RP
材質
多種材料
產品應用特性

描述

產品特點

  • 尺寸:高度 350 mm / 長度 550 mm / 寬度 230 mm
  • 重量:11 kg
  • 電源: 230 V
  • 氣壓: 6 bar
  • 進料量: 最多1000支拉釘
  • 輸送容量: 最多POP-拉釘30支/分鐘

型號