吊環螺栓

BN 257
Overlay

1

/3

吊環螺栓

BN 257
料號
DIN 580 ~ISO 3266 ~UNI 2947 ~ČSN 021369
螺紋
全牙
材質
碳鋼
材料類型
C15E
表面處理
無表面處理
產品應用特性

描述

產品特點

Product information: Instruction manual

Other documentation: CE Declaration of Conformity

其他資訊

遵循 DIN 580 的使用者資訊.

供應商可依要求製造細牙與其他種類牙型.

組裝

根據負載方向的最大承載能力(以kg為單位)

A: 軸向吊環螺栓

B: 吊環螺栓 ≤ 45°

C: 吊環螺栓>45°至60°或側向吊環螺栓≤45°

吊環螺栓必須始終緊固到接觸面上. 不允許橫向負載. 為確保正確的位置, 必須使用合適的墊圈. 對於通孔, 應在螺帽下方的另一側放置一個直徑為螺絲直徑0.8倍的墊圈. 表格中的數值不能用於多股承載. 每個吊環螺栓的軸向負載能力WLL!

注意: 使用前必須檢查吊環螺栓是否緊密貼合以及是否有明顯損壞(腐蝕, 裂紋, 撞擊痕跡, 變形). 吊環螺栓不得受到化學影響(特別是酸, 酸蒸氣和酸洗). 明顯變形或其他損壞的吊環螺栓不得再使用. 應避免對吊環螺栓進行後續的顏色編碼, 特別是紅色, 以防止與高強度連接點混淆的風險. 應避免側向拉伸負載!

功能原理

根據此規範, 吊環螺栓主要用作靜態承載裝置, 用於永久固定在物體上. 考慮到與標準規定的最小破壞力相關的安全係數, 吊環螺栓在單股固定時具有表中指定的承載能力(kg).

表中的負載能力假設:

- 吊環螺栓已完全鎖入,

- 盲孔已鑽得足夠深, 以使承載面能夠均勻地接觸,

- 吊環螺栓平放並完全鎖緊在承載面上,

- 指定的螺紋深度足夠,

- 基材可以吸收施加的力而不變形,

- 沒有衝擊載荷,

- 允許的溫度範圍為 -20 °C ... +200 °C.

安全說明

運輸與儲存

吊環螺栓符合歐盟指令 2006/42/EC 及相關安全要求。必須遵守安裝說明和載荷能力要求。吊環螺栓用於永久固定在發動機、配電櫃和變速箱等組件上,以便運輸。在交替使用情況下,應選擇較大的螺紋直徑。對於多股吊索,應遵循 EN 818-4 標準。安裝後,吊環螺栓必須由專業人員定期檢查和評估

型號

CAD