BM - 公插端子 有防震銅套和PVC絕緣套

BN 20375
產品圖片:BM - 公插端子 有防震銅套和PVC絕緣套
  1. 產品圖片:BM - 公插端子 有防震銅套和PVC絕緣套
  2. 含尺寸的技術圖:BM - 公插端子 有防震銅套和PVC絕緣套
Overlay

1

/2
產品圖片:BM - 公插端子 有防震銅套和PVC絕緣套
  • 產品圖片:BM - 公插端子 有防震銅套和PVC絕緣套
  • 含尺寸的技術圖:BM - 公插端子 有防震銅套和PVC絕緣套

BM - 公插端子 有防震銅套和PVC絕緣套

BN 20375
品牌
BM
材質
黃銅
表面處理
鍍錫
產品應用特性

描述

產品特點

  • 用於推入式母插端子 6.3 x 0.8 mm
  • 材料防火等級: 自熄性 UL94V-0
  • 溫度範圍:-20 °C ... +75 °C

其他資訊

UL-文件號碼 E143070.

規格

CAD