固定線徑式配線固定夾

BN 20319
產品圖片:固定線徑式配線固定夾
  1. 產品圖片:固定線徑式配線固定夾
  2. 含尺寸的技術圖:固定線徑式配線固定夾
Overlay

1

/2
產品圖片:固定線徑式配線固定夾
  • 產品圖片:固定線徑式配線固定夾
  • 含尺寸的技術圖:固定線徑式配線固定夾

固定線徑式配線固定夾

BN 20319
材質
聚醯胺
材料類型
PA 6.6
顏色
淺灰色

描述

產品特點

  • 作業溫度範圍: -40 °C ... +85 °C
  • 紫外線穏定性: 差
  • 材料防火等級: UL94V-2

型號

CAD