POP® PS40X - 手動鉚接工具 用於拉釘

BN 25339
產品圖片:POP® PS40X - 手動鉚接工具 用於拉釘
  1. 產品圖片:POP® PS40X - 手動鉚接工具 用於拉釘
  2. 含尺寸的技術圖:POP® PS40X - 手動鉚接工具 用於拉釘
Overlay

1

/2
產品圖片:POP® PS40X - 手動鉚接工具 用於拉釘
  • 產品圖片:POP® PS40X - 手動鉚接工具 用於拉釘
  • 含尺寸的技術圖:POP® PS40X - 手動鉚接工具 用於拉釘

POP® PS40X - 手動鉚接工具 用於拉釘

BN 25339
品牌
POP®
品牌类型
PS40X
材質
多種材料

描述

產品特點

  • 用於拉釘-Ø: 3 - 6,4 所有材質 – 鋁, 碳鋼, 不鏽鋼
  • 重量: 1,9 kg
  • 長度: 525 mm
  • 行程長度: 13 mm
  • 內置可拆卸的心軸收集容器
  • 專業, 堅固的鋼製結構
  • 最佳拉力
  • 可調式前套筒以優化行程設置, 使斷裂點設置在最理想的位置

手動鉚接工具 POP®: 選擇指南:適用於拉釘 (PDF)

供貨範圍

用於Ø 3-6,4 拉釘的槍嘴轉接頭和夾爪

型號