BST21 - 薄壁型熱縮套管 2:1 分類盒裝

BN 22974
Overlay

1

/2

BST21 - 薄壁型熱縮套管 2:1 分類盒裝

BN 22974
品牌系列
BST21
材質
聚稀烴
使用注意事項

描述

產品特點

  • 收縮率: 2:1

  • 符合UL224 - MIL規格的阻燃劑 (只有彩色和黑色)

  • 化學、物理和電學性質極好

  • 熱收縮溫度:>90 °C

  • 工作溫度:-55 °C ... +135 °C

  • 普遍適用於電纜組件, 絶緣及防磨擦保護方面有廣泛應用

其他資訊

測試: SAE-AMS-DTL-23053/5 class 1 (彩色, 不含3"和4"的尺寸)

SAE-AMS-DTL-23053/5 class 2 (透明色, 不含3"和4"的尺寸)

UL 224 / CSA C 22.22 (不含透明色)

型號