BST31 - 薄壁型熱縮套管 3:1 分類盒裝

BN 22975
Overlay

1

/2

BST31 - 薄壁型熱縮套管 3:1 分類盒裝

BN 22975
品牌系列
BST31
材質
聚稀烴
使用注意事項

描述

產品特點

  • 收縮率: 3:1

  • 符合UL224 - MIL規格的阻燃劑 (只有彩色和黑色)

  • 物理、化學和電學性質極好

  • 熱收縮溫度:>90 °C

  • 工作溫度:-55 °C ... +135 °C

  • 熱縮軟管適合套住直徑差異大的物體

其他資訊

測試: SAE-AMS-DTL-23053/5 class 1 (彩色)

SAE-AMS-DTL-23053/5 class 2 (透明色)

UL 224 / CSA C 22.22 (不含透明色)

型號