BST31 - 薄壁型熱縮套管 3:1 捲帶式

BN 22969
產品圖片:BST31 - 薄壁型熱縮套管 3:1 捲帶式
  1. 產品圖片:BST31 - 薄壁型熱縮套管 3:1 捲帶式
  2. 含尺寸的技術圖:BST31 - 薄壁型熱縮套管 3:1 捲帶式
Overlay

1

/2
產品圖片:BST31 - 薄壁型熱縮套管 3:1 捲帶式
  • 產品圖片:BST31 - 薄壁型熱縮套管 3:1 捲帶式
  • 含尺寸的技術圖:BST31 - 薄壁型熱縮套管 3:1 捲帶式

BST31 - 薄壁型熱縮套管 3:1 捲帶式

BN 22969
品牌类型
BST31
材質
聚稀烴
產品應用特性

描述

產品特點

  • 收縮率: 3:1
  • 符合UL224 - MIL規格的阻燃劑 (只有彩色和黑色)
  • 物理、化學和電學性質極好
  • 熱收縮溫度:>90 °C
  • 工作溫度:-55 °C ... +135 °C
  • 熱縮軟管適合套住直徑差異大的物體

其他資訊

可依需求預先裁切其他顏色. 測試: SAE-AMS-DTL-23053/5 class 1 (彩色) SAE-AMS-DTL-23053/5 class 2 (透明色) UL 224 / CSA C 22.22 (不含透明色).

型號