BSA41 - 黏膠型熱縮套管 4:1 捲帶式

BN 22973
產品圖片:BSA41 - 黏膠型熱縮套管 4:1 捲帶式
  1. 產品圖片:BSA41 - 黏膠型熱縮套管 4:1 捲帶式
  2. 含尺寸的技術圖:BSA41 - 黏膠型熱縮套管 4:1 捲帶式
Overlay

1

/2
產品圖片:BSA41 - 黏膠型熱縮套管 4:1 捲帶式
  • 產品圖片:BSA41 - 黏膠型熱縮套管 4:1 捲帶式
  • 含尺寸的技術圖:BSA41 - 黏膠型熱縮套管 4:1 捲帶式

BSA41 - 黏膠型熱縮套管 4:1 捲帶式

BN 22973
品牌类型
BSA41
材質
聚稀烴

描述

產品特點

  • 收縮率:4:1
  • 內黏膠用於防止受到環境影響
  • 較為靈活
  • 在碳鋼, 塑膠及其他材料上有良好的附著力
  • 化學、物理和電學性質極好
  • 熱收縮溫度:>100 °C
  • 工作溫度:-55 °C ... +110 °C
  • 熱縮套管耐火,有黏膠塗層。熱熔性黏膠可保證有效的防潮絕緣性。因為熱收縮比大,此軟管也非常適合套住直徑差異大的物體。

其他資訊

可依需求預先裁切. 測試: SAE-AMS-DTL-23053 / 4, class 3 (不含透明色和52/13尺寸).

型號