六角螺帽 ~0.8d

BN 20355
產品圖片:六角螺帽 ~0.8d
  1. 產品圖片:六角螺帽 ~0.8d
  2. 含尺寸的技術圖:六角螺帽 ~0.8d
Overlay

1

/2
產品圖片:六角螺帽 ~0.8d
  • 產品圖片:六角螺帽 ~0.8d
  • 含尺寸的技術圖:六角螺帽 ~0.8d

六角螺帽 ~0.8d

BN 20355
料號
DIN 934 (Standard withdrawn) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401
材質
不鏽鋼
材料類型
A2
表面處理
乾式抗磨擦塗層 灰色

描述

其他資訊

業界強度等級是 A2-70 (抗拉強度 700 N/mm2) 用於螺紋直徑 M5-M24. Bossard 抗磨擦塗層. Molykote 3400A 無鉛 表面: 灰色. 乾燥的和接觸式乾燥.低磨擦係數. 防止咬死. 耐高溫. 作業溫度範圍: -180 °C up to 430 °C (静態).

型號

CAD