六角螺帽~0.8d

BN 33023
產品圖片:六角螺帽~0.8d
  1. 產品圖片:六角螺帽~0.8d
  2. 含尺寸的技術圖:六角螺帽~0.8d
Overlay

1

/2
產品圖片:六角螺帽~0.8d
  • 產品圖片:六角螺帽~0.8d
  • 含尺寸的技術圖:六角螺帽~0.8d

六角螺帽~0.8d

BN 33023
料號
DIN 934 (Standard withdrawn) ~ISO 4032 ~UNI 5588 ~ČSN 021401
材質
不鏽鋼
材料類型
A2
表面處理
鍍鋅

描述

其他資訊

牙外徑M5-M24的不銹鋼螺絲,一般市售的等級為A2-70與A4-70 (抗拉強度700 N/mm²). 不銹鋼鍍鋅可以降低沾黏咬死、附著的問題發生。表面為藍色金屬亮光色。防銹能力與所含的個別成份相關。操作溫度不超過70°C

型號

CAD