Huck® Powerig HK32-007 - 電動液壓泵 用於鉚接工具
BN 29958Huck® Powerig HK32-007 - 電動液壓泵 用於鉚接工具
BN 29958- 品牌
- Huck®
- 品牌类型
- Powerig HK32-007
- 材質
- 多種材料
描述
產品特點
- HuckForce SureSet™
- 最大流量: 3,2 l/分鐘
- 最大拉壓力: 580 bar
- 電源: 3 x 400 V AC (標稱) 50 Hz
- 尺寸: (長 x 寬 x 高): 720 x 500 x 800 mm
- 插座: 1個帶SureSet™
- SureSet™ 用於製程監控
- 程式交換 (3個程式)
- 介面電纜
型號