Huck® Powerig KA28-001 - 電動液壓泵 用於鉚接工具

BN 29980
產品圖片:Huck® Powerig KA28-001 - 電動液壓泵 用於鉚接工具
  1. 產品圖片:Huck® Powerig KA28-001 - 電動液壓泵 用於鉚接工具
Overlay
產品圖片:Huck® Powerig KA28-001 - 電動液壓泵 用於鉚接工具

Huck® Powerig KA28-001 - 電動液壓泵 用於鉚接工具

BN 29980
品牌
Huck®
品牌类型
Powerig KA28-001
材質
多種材料

描述

產品特點

  • HuckForce Standard
  • 最大流量: 2,8 l/分鐘
  • 最大拉壓力: 535 bar
  • 電源: 3 x 400 V AC (標稱) 50 Hz
  • 尺寸(长 x 宽 x 高): 580 x 400 x 800 mm 包含把手
  • 含油重量: 約 54 kg
  • 連接: 1

型號