Huck® Powerig HK32-002 - 電動液壓泵 用於鉚接工具

BN 29981
產品圖片:Huck® Powerig HK32-002 - 電動液壓泵 用於鉚接工具
  1. 產品圖片:Huck® Powerig HK32-002 - 電動液壓泵 用於鉚接工具
Overlay
產品圖片:Huck® Powerig HK32-002 - 電動液壓泵 用於鉚接工具

Huck® Powerig HK32-002 - 電動液壓泵 用於鉚接工具

BN 29981
品牌
Huck®
品牌类型
Powerig HK32-002
材質
多種材料

描述

產品特點

  • HuckForce Advance
  • 最大流量: 3,2 l/分鐘
  • 最大拉壓力: 600 bar
  • 電源: 3 x 400 V AC (標稱) 50 Hz
  • 尺寸: (長 x 寬 x 高): 720 x 500 x 800 mm
  • 連接: 1
  • 可根據要求提供用於過程監控的 SureSet 選項(不包含在標配中)

型號