描述
產品特點
- 用於安裝在KOENIG EXPANDER® MB系列從ø3 - 10 mm (.093" - .375" Inch), CV系列從ø3 - 10 mm 和RE系列從ø4 - 10 mm (.156" - .375" Inch)
- 高度: 約1360 mm
- 寛度: 約340 mm (max. 530 mm)
- 深度: 約495mm
- 工作區域範圍(高度): 250 mm (從工作檯面到氣缸的高度, 不含安裝工具), 取決於版本
- 工作區域範圍(深度): 200 mm (主軸中心與 C 型機架之間的距離)
- 工件桌面(寛度x深度): 220 x 160 mm
- 重量:約140公斤
- 壓力: 30 kN (在6 bar時最高壓力為29,5 kN)
- 氣缸柱塞: 60 mm
- 工作衝程: 20 mm(汽缸柱塞以內)
- 工作速度: 40 mm/sec (在6 bar時達到最大值)
- 工作電壓: 230 V/110 V, 自動轉換到相應的電源
- 運行: VISUAL POINT終端帶QVGA圖像顯示
- 壓力/距離控制: 傳感器按SIT參考傳感器調整
- 軟體: 用於連接WINSCOPE具有 USB 和以太網介面
其他資訊
快速換刀以結省長時間的轉換. 工作衝程是按預定程序要求的且可以藉由擴展器的類型去擷取處理(最大有32個記憶體空間). 此外, 工作衝程是每個單獨擴展器的參考, 從而確保加工穏定性和高質量. 沖壓的力量和距離的控制。相關數據可透過 USB 或以太網介面傳輸到客戶的內部系統或進行記錄。如此可確保可追溯性、製程安全性以及完整的文件紀錄。