AVDEL® 73200 - 液壓氣動鉚接工具 無轉接頭配件, 無心軸吸附系統

BN 28859
產品圖片:AVDEL® 73200 - 液壓氣動鉚接工具 無轉接頭配件, 無心軸吸附系統
  1. 產品圖片:AVDEL® 73200 - 液壓氣動鉚接工具 無轉接頭配件, 無心軸吸附系統
  2. 含尺寸的技術圖:AVDEL® 73200 - 液壓氣動鉚接工具 無轉接頭配件, 無心軸吸附系統
Overlay

1

/2
產品圖片:AVDEL® 73200 - 液壓氣動鉚接工具 無轉接頭配件, 無心軸吸附系統
  • 產品圖片:AVDEL® 73200 - 液壓氣動鉚接工具 無轉接頭配件, 無心軸吸附系統
  • 含尺寸的技術圖:AVDEL® 73200 - 液壓氣動鉚接工具 無轉接頭配件, 無心軸吸附系統

AVDEL® 73200 - 液壓氣動鉚接工具 無轉接頭配件, 無心軸吸附系統

BN 28859
品牌
AVDEL®
品牌类型
73200
材質
多種材料
產品應用特性

描述

產品特點

  • 用於 Avdelok® 5-9,7 mm 和 Monobolt® 10 mm
  • 重量(無配件):4,9 kg
  • 工作衝程: 21 mm
  • 拉力:28,5 kN(在 5.5 bar 時)
  • 工作壓力:最大 7 bar
  • 每支拉釘耗氣量: 2,4 l

型號