Huck® 2025LB - 液壓氣動鉚接工具 無轉接頭配件

BN 28917
Overlay

1

/2

Huck® 2025LB - 液壓氣動鉚接工具 無轉接頭配件

BN 28917
品牌
Huck®
品牌类型
2025LB
材質
多種材料

描述

產品特點

  • 用於拉釘-ø: 4,8-6,4
  • 重量:2,6 kg
  • 工作衝程: 17 mm
  • 拉力:19 kN
  • 工作壓力:最大 7 bar
  • 每支拉釘耗氣量: 1,3 l

型號